KNX Carril DIN act.pers. 8e 230 V CA acc.man. [216100] Actuador de persianas de 8 elementos de 230 V CA / 12 - 48 V CC con accionamiento manual para KNX Control de persianas Carril DIN Actuadores de persianas con acoplamiento de bus integrado, accionamiento manual e indicador de estado para cada salida. Para activar persianas, toldos, tragaluces cortinajes similares accionados eléctricamente. Características: - Posibilidad de activar directamente la posición de los cortinajes. - Control directo de la posición de las lamas. - Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus. - Tiempos de ejecución ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final. - Posibilidad de activación central de todas las salidas de persiana. - Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. - Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus. - Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica. - Posibilidad de función de posición forzada para cada salida de persiana. - Posibilidad de integración en escenarios, puede parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal. - Función de almacenamiento para escenarios de luz. - Función de protección solar con posiciones fijas o variables de persiana o las lamas. - Protección solar aumentada con multitud de funciones de control. - Posibilidad de integración en el sistema de gestión de temperatura del edificio. - Bloqueo de salidas individuales de forma manual o mediante bus. - Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable). - Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento. - Para tensión de red de 230 V CA (8 canales) o baja tensión de 12 a 48 V CC (4 canales). - Conexión de diferentes líneas externas. - Activación independiente de las salidas de persiana. - Reconocimiento automático del tiempo de movimiento de cortinajes con accionamientos de 230 V CA con interruptores de posición final mecánicos. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Conexiones - KNX: Borne de conexión y derivación - Carga: Bornes de tornillo Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Tensión de conmutación CA: 230 V CA, 50/60 Hz Capacidad de ruptura de 230 V CA: 6 A / CA1 Tensión de conmutación CC: 12 hasta 48 V CC Capacidad de ruptura - 12/24 V CC: 6 A - 48 V CC: 3 A Sección de conexión: máx. 4 mm² Notes: - Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. - Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Anchuras modulares (AM): 8 Producto: Gira Ref. 2161 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx