Utilización en antenas individuales, detrás de un conmutador múltiple o de un cable de derivación desacoplado.
La conexión para el receptor del satélite debe llevarse a cabo como conector hembra F. También es posible la transmisión de tensión continua (máx. 24 V CC / 500 mA) a una antena de satélite.
Datos técnicos
Coeficiente de atenuación:
1,5 - 2 dB
Profundidad de instalación:
28 mm
Notes
Solo para la sujeción por tornillos.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.