Módulo de compensación LED

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2375 00
2375 00
EAN 4010337031369
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Permite el funcionamiento de lámparas LED de alta tensión regulables en combinación con reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira.
  • Evita que las lámparas LED de alta tensión resplandezcan débilmente en estado apagado en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase, y en interruptores con elemento de iluminación de hasta 3 mA.
  • Mejora el comportamiento del regulador de las lámparas LED de alta tensión en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Potencia disipada:
Máx. 2 W

Temperatura de la carcasa:
máx. +65 °C (tc)

Longitud de cable:
aprox. 15 cm

Notes

  • También se puede utilizar para los reguladores propios del cliente0305 00y2390 00.

Dimensiones en mm

B 43 Al 11,5 Pr 28,5

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo de compensación LED
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2375 00

PDF, 755 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas