Accesorios mód.compensación LED [237500] Módulo de compensación LED Mecanismos empotrables, accesorios Características: - Permite el funcionamiento de lámparas LED de alta tensión regulables en combinación con reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira. - Evita que las lámparas LED de alta tensión resplandezcan débilmente en estado apagado en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase, y en interruptores con elemento de iluminación de hasta 3 mA. - Mejora el comportamiento del regulador de las lámparas LED de alta tensión en reguladores Gira Tronic o reguladores universales Gira que trabajan en corte al final de la fase. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Potencia disipada: Máx. 2 W Temperatura de la carcasa: máx. +65 °C (tc) Longitud de cable: aprox. 15 cm Notes: - También se puede utilizar para los reguladores propios del cliente0305 00y2390 00. Dimensiones en mm: B 43 x Al 11,5 x Pr 28,5 Producto: Gira Ref. 2375 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx