Puente KNX para acoplar dos sistemas KNX independientes.
Comunicación KNX bidireccional de KNX IP en KNX TP.
1000 direcciones de grupos.
Compatible con KNX Secure.
Puede adaptar direcciones de grupos a sistemas KNX (mapping).
Puesta en marcha con ETS.
Dos aplicaciones separadas, como dispositivo TP y dispositivo IP.
Aplicaciones:
P. ej., reenvío de telegramas KNX desde la estación meteorológica compartida de un edificio al sistema KNX privado de la vivienda.
Reenvío a la vivienda de mensajes como, p. ej., mantenimiento pendiente del ascensor, visita del limpiacristales, etc.
Uso también para el ámbito comercial, p. ej., centros comerciales o edificios históricos de empresas que han ido creciendo y en los que sistemas KNX independientes deben comunicarse entre sí.
La actualización del firmware se realiza a través del Gira Project Assistant (GPA).
Funcionalidad SIP
Separación segura de dos redes.
Protección contra el acceso a la red privada.
Solo se reenvían telegramas SIP parametrizados.
Parametrización sencilla a través de la página web de los dispositivos.
Compatible con SIP y SIPS.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Tensión nominal:
de 24 a 30 V CC
Consumo de potencia:
2 W
Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Conexiones
IP:
2 x conectores hembra RJ45 (public/private)
KNX:
Borne de conexión y de derivación
KNX:
TP1, modo S (ETS)
Temperatura ambiente:
de 0 °C a + 45 °C
Tarjeta microSD:
no compatible
Notes
Alimentación externa con 24 V CC.
Dimensiones
Unidades modulares (UM):
2
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.