KNX Carril DIN Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Características: Funcionalidad KNX - Puente KNX para acoplar dos sistemas KNX independientes. - Comunicación KNX bidireccional de KNX IP en KNX TP. - 1000 direcciones de grupos. - Compatible con KNX Secure. - Puede adaptar direcciones de grupos a sistemas KNX (mapping). - Puesta en servicio con ETS. - Dos aplicaciones separadas, como dispositivo TP y dispositivo IP. - Aplicaciones: - P. ej., reenvío de telegramas KNX desde la estación meteorológica compartida de un edificio al sistema KNX privado de la vivienda. - Reenvío a la vivienda de mensajes como, p. ej., mantenimiento pendiente del ascensor, visita del limpiacristales, etc. - Uso también para el ámbito comercial, p. ej., centros comerciales o edificios históricos de empresas que han ido creciendo y en los que sistemas KNX independientes deben comunicarse entre sí. - La actualización del firmware se realiza a través del Gira Project Assistant (GPA). Funcionalidad SIP - Separación segura de dos redes. - Protección contra el acceso a la red privada. - Solo se reenvían telegramas SIP parametrizados. - Parametrización sencilla a través de la página web de los dispositivos. - Compatible con SIP y SIPS. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Tensión nominal: de 24 a 30 V CC Consumo de potencia: 2 W Comunicación IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s) Conexiones - IP: 2 x conectores hembra RJ45 (public/private) - KNX: Borne de conexión y de derivación KNX: TP1, modo S (ETS) Temperatura ambiente: de 0 °C a + 45 °C Tarjeta microSD: no compatible Notes: - Alimentación externa con 24 V CC. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 2 Producto: Gira Ref. 2049 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx