El amplificador de vídeo sirve para la ampliación del alcance en las instalaciones de intercomunicación Gira con función de vídeo.
Aumenta el nivel de la señal de vídeo entrante hasta el máximo nivel de bus permitido y lo emite en la salida. De este modo se compensa la atenuación del cable desde la fuente de la señal de vídeo hasta la entrada del amplificador de vídeo.
Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje
en superficie (en una caja de derivación convencional).
Empotrable (en una caja de mecanismo).
Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos OUT:
2 bornes de tornillo
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Notes
Con el amplificador de vídeo se puede ampliar la máxima longitud del cable entre el intercomunicador exterior e interior de 100 a 300 m.
Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el amplificador de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.
En la entrega
El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.
Dimensiones en mm
Amplificador de vídeo:
B 36
Al 52
Pr 27
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.