Relé de separación de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
empotrado
Ref. 0382 00
0382 00
EAN 4010337382003
UE 1/5
SP 02
 

Características

Características

  • Activación simultánea de varios accionamientos de persiana.
  • Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación.
  • Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial.

Datos técnicos

Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz

Corriente de conmutación:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED

Conexiones
Alimentación:
2 bornes de tornillo
Central:
2 bornes de tornillo
Accionamiento 1, 2:
2 bornes atornillados respectivamente
Mecanismo auxiliar 1, 2:
1 borne atornillado respectivamente

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Profundidad de instalación:
21,5 mm

Notes

  • El relé de separación empotrado se monta en una caja. (Se recomienda la utilización de una caja profunda.)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Product database for Powernet articles
Product database

Version 1.0 (09/2001).

Ref.

VD1, 205 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas