Persiana relé separación 2e ET [038200] Relé de separación de 2 elementos Control de persianas empotrado Características: - Activación simultánea de varios accionamientos de persiana. - Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación. - Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial. Datos técnicos: Tensión nominal: CA 230 V, 50 Hz Corriente de conmutación: 4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED Conexiones - Alimentación: 2 bornes de tornillo - Central: 2 bornes de tornillo - Accionamiento 1, 2: 2 bornes atornillados respectivamente - Mecanismo auxiliar 1, 2: 1 borne atornillado respectivamente Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Profundidad de instalación: 21,5 mm Notes: - El relé de separación empotrado se monta en una caja. (Se recomienda la utilización de una caja profunda.) Producto: Gira Ref. 0382 00 empotrado Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx