Nuevo

Mecanismo de regulador de velocidad System 3000

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
UE 1/5
SP 02
 
Novedad.
Sustituye a0314 00.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Regulador de velocidad para controlar la velocidad de motores monofásicos, como los de inducción o los de polos sombreados.
  • La unidad funciona según el principio de corte de fase.
  • Encendido con arranque suave a máxima velocidad.
  • La velocidad mínima se puede guardar de forma permanente.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Stand-by:
≤ 0,5 W

Corriente de conmutación a +25 °C:
60 mA hasta 1,8 A

Corriente máxima del motor (Imax):
1,8 A

Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar giratorio de 3 hilos:
máx. 10

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Profundidad de instalación:
24 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente superior a +25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de regulador de velocidad
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 2460 00

PDF, 174 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas