Juego de tecla basculante de 3 elementos personalizable para sensor táctil 4.55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5763 01
5763 01
EAN 4010337111597
UE 1
SP 06
blanco brillante
Ref. 5763 03
5763 03
EAN 4010337111603
UE 1
SP 06
blanco mate
Ref. 5763 27
5763 27
EAN 4010337111610
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 5763 28
5763 28
EAN 4010337111627
UE 1
SP 06
color aluminio
Ref. 5763 26
5763 26
EAN 4010337111634
UE 1
SP 06
negro mate
Ref. 5763 005
5763 005
EAN 4010337111641
UE 1
SP 06
gris mate
Ref. 5763 015
5763 015
EAN 4010337111658
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5763 600
5763 600
EAN 4010337111665
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas