Regulador de temperatura ambiente Display System 3000

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5393 112
5393 112
EAN 4010337055228
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Climatización System 3000

mec.RTR S3000 + conex.sonda

Mecanismo de conmutación System 3000

mec.conmut.relé S3000 mec.electr.conm. S3000

Características

Características

  • Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
  • Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.
  • La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
  • Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
  • Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
  • Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas.
  • Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
  • Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
  • Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada).
  • Activación del modo de frío con el mecanismo.
  • Compatible con sondas de temperatura internas y externas.
  • Detección de caída de temperatura.
  • Bloqueo de mando.
  • Función de protección de válvula.
  • El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.
  • La combinación del módulo de superficie 5394xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice).
  • Este control tiene las siguientes funciones de control: TW(0,2,0,0,0,0,0,0)

Datos técnicos

Precisión por mes:
± 10 s

Reserva de funcionamiento:
Aprox. 4 h

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5393 ..
5394 ..

PDF, 635 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas