Gira F100 blanco RTA S3000 Display [5393112] Regulador de temperatura ambiente Display System 3000 Gira F100 blanco brillante Características: - Manejo mediante superficie del sensor capacitiva. - Control manual y temporizado de la temperatura ambiente. - La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida. - Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable. - Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do. - Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas. - Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada. - Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada). - Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada). - Activación del modo de frío con el mecanismo. - Compatible con sondas de temperatura internas y externas. - Detección de caída de temperatura. - Bloqueo de mando. - Función de protección de válvula. - El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual. - La combinación del módulo de superficie 5394xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice). Datos técnicos: Precisión por mes: ± 10 s Reserva de funcionamiento: Aprox. 4 h Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Producto: Gira Ref. 5393 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx