Sensor de fugas

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5068 00
5068 00
EAN 4010337107903
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Detección de entrada de agua y fugas.
  • Conexión a una unidad de evaluación adecuada (véanse los accesorios).
  • Montaje en la superficie que se debe monitorizar.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 3,3 V a 5 V SELV

Consumo de corriente:
tipo 0,5 mA

Cable de conexión:
2 m

Clase de protección:
III

Grado de protección:
IP67

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +50 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Sensor de fugas
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5068 00

PDF, 289 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas