Accesorios sensor fugas [506800] Sensor de fugas Sistema Gira KNX Características: - Detección de entrada de agua y fugas. - Conexión a una unidad de evaluación adecuada (véanse los accesorios). - Montaje en la superficie que se debe monitorizar. Datos técnicos: Tensión nominal: DC 3,3 V a 5 V SELV Consumo de corriente: tipo 0,5 mA Cable de conexión: 2 m Clase de protección: III Grado de protección: IP67 Temperatura ambiente: de 0 °C a +50 °C Producto: Gira Ref. 5068 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx