Pulsador sensor 4 de 1 elemento 24 V

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 5051 003
5051 003
EAN 4010337074960
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 5051 028
5051 028
EAN 4010337074977
UE 1
SP 02
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Pulsador sensor 4 para la conexión a sistemas de control de 24 V.
  • Interfaz de usuario de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor (vidrio, acero inoxidable y aluminio).
  • Dos LED blancos de estado por tecla basculante.
  • Medición de la temperatura ambiente con un sensor de temperatura integrado (PT1000).

Datos técnicos

Pulsador
Tensión nominal:
SELV 24 V CA/CC
Intensidad de corriente máxima admisible:
20 mA por pulsador
Resistencia de salida:
880 Ω

LED
Tensión nominal:
24 V CC SELV
Consumo de corriente:
Aprox. 1 mA por LED

Sensor de temperatura:
PT1000, clase B

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
16 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de teclas basculantes válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5051003

RFA, 368 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5051003

IFC, 35 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 24 V
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 471 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas