TS4 blanco sens.tác.4 24 V 1e [5051003] Pulsador sensor 4 de 1 elemento 24 V Dispositivos de mando Gira para KNX Blanco Características: - Pulsador sensor 4 para la conexión a sistemas de control de 24 V. - Interfaz de usuario de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor (vidrio, acero inoxidable y aluminio). - Dos LED blancos de estado por tecla basculante. - Medición de la temperatura ambiente con un sensor de temperatura integrado (PT1000). Datos técnicos: Pulsador - Tensión nominal: SELV 24 V CA/CC - Intensidad de corriente máxima admisible: 20 mA por pulsador - Resistencia de salida: 880 Ω LED - Tensión nominal: 24 V CC SELV - Consumo de corriente: Aprox. 1 mA por LED Sensor de temperatura: PT1000, clase B Clase de protección: III Profundidad de instalación: 16 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV. - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com. - El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de teclas basculantes válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado. Producto: Gira Ref. 5051 003 Blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antracita sens.tác.4 24 V 1e [5051028] Pulsador sensor 4 de 1 elemento 24 V Dispositivos de mando Gira para KNX antracita Características: - Pulsador sensor 4 para la conexión a sistemas de control de 24 V. - Interfaz de usuario de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor (vidrio, acero inoxidable y aluminio). - Dos LED blancos de estado por tecla basculante. - Medición de la temperatura ambiente con un sensor de temperatura integrado (PT1000). Datos técnicos: Pulsador - Tensión nominal: SELV 24 V CA/CC - Intensidad de corriente máxima admisible: 20 mA por pulsador - Resistencia de salida: 880 Ω LED - Tensión nominal: 24 V CC SELV - Consumo de corriente: Aprox. 1 mA por LED Sensor de temperatura: PT1000, clase B Clase de protección: III Profundidad de instalación: 16 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV. - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com. - El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de teclas basculantes válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado. Producto: Gira Ref. 5051 028 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx