Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible, campo de rotulación y shutter
Sistema 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4557 01
4557 01
EAN 4010337094258
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4557 03
4557 03
EAN 4010337094265
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4557 27
4557 27
EAN 4010337094296
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4557 28
4557 28
EAN 4010337094302
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4557 26
4557 26
EAN 4010337094289
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4557 005
4557 005
EAN 4010337094241
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4557 015
4557 015
EAN 4010337094319
UE 1/5
SP 11
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 2762 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas