Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0453 ..
Características
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
29 mm
Material conductor:
rígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a 45 °C
Notes
No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.