Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter (IP20)
TX_44

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 4453 66
4453 66
EAN 4010337093848
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 4453 67
4453 67
EAN 4010337093855
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 4453 65
4453 65
EAN 4010337093831
UE 1/5
SP 13
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0453 ..

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a 45 °C

Notes

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas