SAI para juego de llamada de emergencia

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2918 03
2918 03
EAN 4010337011767
UE 1/5
SP 34
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Sistema de alimentación ininterrumpida para juego de llamada de emergencia de Gira.
  • Si la tensión de entrada de la red cae o se interrumpe, la carga conectada se seguirá alimentando con la batería sin que se produzca una interrupción.
  • Si la tensión de entrada de la red eléctrica aumenta o se restituye, la batería se desconectará de la carga y se volverá a cargar durante el funcionamiento normal de la red.
  • El contacto de señalización (M) puede indicar los estados de funcionamiento "SAI activo" o "Batería defectuosa".

Datos técnicos

Tensión de entrada:
24 V CC

Tensión de salida en el modo de batería:
22,8 V ± 10 %

Carga nominal en el modo de batería:
130 mA para 1 h

Carga máxima
en el modo de batería:
300 mA para 15 min

Batería
Tipo:
UR18500F
N.º NU:
3480

Carga máxima
en el modo de red:
250 mA

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Notes

  • Para instalaciones según DIN VDE 0834.
  • La norma DIN VDE 0834 prescribe la sustitución de los componentes de vida limitada (batería) una vez al año.
  • Respete las normas de eliminación de las baterías usadas.

En la entrega

  • La cubierta protectora se incluye en el volumen de suministro.
  • Acumulador incluido en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 291803

RFA, 592 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 291803

IFC, 28 Kb

Cargar


Descargar (en)


Uninterruptible power supply for the Gira emergency set
Operating instructions

Installation instructions

Ref. 2918 ..

PDF, 122 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas