Papeles de rotulación para señal de luz por LED, lámpara de orientación por LED
15 campos de rotulación de 51 x 51 mm

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente
Ref. 2870 00
2870 00
EAN 4010337052418
UE 1
SP 09
blanco
Ref. 2870 02
2870 02
EAN 4010337052425
UE 1
SP 09
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

lumin.LED BL lumin.LED RVA lumin.señ.LED

Características

Características

  • Hojas de rotulación perforadas de una lámina de rotulación de PET enformato DIN A4.

Notes

  • Las hojas de rotulación solo pueden imprimirse con una impresora láser.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Para diseñar su impresión, introduzca el número de referencia Gira de sus etiquetas de texto en la siguiente página web.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas