Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta de 2 elementos
Interruptor en serie

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2860 201
2860 201
EAN 4010337065876
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 2860 27
2860 27
EAN 4010337029373
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 2860 28
2860 28
EAN 4010337029397
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 2860 26
2860 26
EAN 4010337029380
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 2860 005
2860 005
EAN 4010337038023
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 2860 015
2860 015
EAN 4010337087199
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 2860 600
2860 600
EAN 4010337021223
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
Profundidad de instalación
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm
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
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas