Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta de 2 elementos
Interruptor en serie

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2860 201
2860 201
EAN 4010337065876
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 2860 27
2860 27
EAN 4010337029373
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 2860 28
2860 28
EAN 4010337029397
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 2860 26
2860 26
EAN 4010337029380
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 2860 005
2860 005
EAN 4010337038023
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 2860 015
2860 015
EAN 4010337087199
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 2860 600
2860 600
EAN 4010337021223
UE 1/5
SP 11
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas