Repetidor SIC

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2572 00
2572 00
EAN 4010337011125
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Características

Características

  • Componentes activos para la ampliación de un sistema de intercomunicación de Gira con función de audio y vídeo.
  • Ampliación del alcance y aumento del número de usuarios con la utilización de otras unidades de control.
  • Amplificación de las señales de audio y de datos del sistema de intercomunicación en ambas direcciones.

Modo repetidor

  • Conecta dos segmentos de línea entre sí para duplicar el número de usuarios de una instalación de intercomunicación de vídeo y de audio y el alcance del cable.
  • Importante: Para la alimentación del segundo segmento de línea se precisa un dispositivo de control adicional.

Modo multiconversación

  • En el modo multiconversación se divide la instalación completa en varias líneas (una línea principal y hasta cinco líneas secundarias) que se conectan entre sí a través del repetidor del sistema de intercomunicación.
  • Cada línea es suministrada por una unidad de control propia.
  • En el modo multiconversación se pueden utilizar hasta cinco repetidores del sistema de intercomunicación en una instalación.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos

Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
2 x borne de enchufe
Bus de 2 hilos OUT:
2 x borne de enchufe

Tarjeta de memoria:
Tarjeta microSD (SDHC) hasta máx. 32 GB

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Protección de datosLa configuración del repetidor del sistema de intercomunicación se puede guardar en una tarjeta microSD.
  • Puesta en marchaLa puesta en marcha del repetidor del sistema de intercomunicación también es posible sin tarjeta microSD.

En la entrega

  • La tarjeta microSDnose incluye en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 257200

RFA, 348 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 257200

IFC, 24 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Repetidor del sistema de intercomunicación
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2572 00

PDF, 622 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas