Intercomunicación repetidor SIC c.DIN [257200] Repetidor SIC Dispositivos del sistema de Gira Carril DIN Características: - Componentes activos para la ampliación de un sistema de intercomunicación de Gira con función de audio y vídeo. - Ampliación del alcance y aumento del número de usuarios con la utilización de otras unidades de control. - Amplificación de las señales de audio y de datos del sistema de intercomunicación en ambas direcciones. Modo repetidor - Conecta dos segmentos de línea entre sí para duplicar el número de usuarios de una instalación de intercomunicación de vídeo y de audio y el alcance del cable. - Importante: Para la alimentación del segundo segmento de línea se precisa un dispositivo de control adicional. Modo multiconversación - En el modo multiconversación se divide la instalación completa en varias líneas (una línea principal y hasta cinco líneas secundarias) que se conectan entre sí a través del repetidor del sistema de intercomunicación. - Cada línea es suministrada por una unidad de control propia. - En el modo multiconversación se pueden utilizar hasta cinco repetidores del sistema de intercomunicación en una instalación. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: a través del bus de 2 hilos Conexiones - Bus de 2 hilos IN: 2 x borne de enchufe - Bus de 2 hilos OUT: 2 x borne de enchufe Tarjeta de memoria: Tarjeta microSD (SDHC) hasta máx. 32 GB Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Protección de datosLa configuración del repetidor del sistema de intercomunicación se puede guardar en una tarjeta microSD. - Puesta en servicioLa puesta en servicio del repetidor del sistema de intercomunicación también es posible sin tarjeta microSD. En la entrega: - La tarjeta microSDnose incluye en la entrega. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 2 Producto: Gira Ref. 2572 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx