Tensión nominal:
110 hasta 240 V CA, 50/60 Hz
Altura de montaje:
aprox. 2,20 m hasta 6,0 m
Alcance de detección:
Ø aprox. 20 m
Valor de luminosidad:
aprox. 5 a 2000 lx
Tiempo de funcionamiento por inercia
ajustable:
aprox. 10 s a 30 min
Funcionamiento breve:
aprox. 0,5 s
Corriente de conmutación a 35 °C
Lámparas fluorescentes:
4 AX
Potencia de conexión para AC 230 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2000 W
Transformador Tronic:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Lámparas LED:
Típica: 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
Típica: 400 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)
Potencia de conexión para AC 110 V~ y 35 °C
Lámparas incandescentes:
1150 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
1000 W
Transformador Tronic:
750 W
Transformador convencional:
500 VA
Lámparas LED:
Típica: 200 W
Bombilla fluorescente compacta:
Típica: 200 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
460 VA
Carga capacitiva:
345 VA (560 µF)
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C