Observador det.pres. + mov. 360° Kompakt [239902] Detector de presencia y movimiento de 360° Kompakt Control de luz Características: - Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente. - Regulación de iluminación de 2 puntos. - Funciones ajustables con mandos a distancia por infrarrojos. - Limitación del campo de detección provocada por el obturador insertable o por la desconexión de sensores individuales. - Control mediante mando a distancia por infrarrojos, mecanismo auxiliar de 2 hilos o pulsador basculante. - Función de aprendizaje para la adaptación del umbral de luminosidad, en combinación con el mando a distancia por infrarrojos. - Aviso previo de desconexión. - Funcionamiento breve, p. ej. para activar emisores de señales acústicas. - Simulación de presencia. - Función como interruptor crepuscular. - Tiempo de temporización dinámico. - Ampliación del campo de detección mediante la conexión en paralelo de varios dispositivos. Datos técnicos: Tensión nominal: AC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz Stand-by: Máx. 0,3 W Batería para control remoto - Tipo: CR 2025 - N.º NU: 3091 Altura de montaje: aprox. 2,20 m hasta 6,0 m Altura de montaje 3 m - Angulo de detección: 360° - Área de detección: Ø aprox. 20 m Valor de luminosidad: aprox. 5 a 2000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia - ajustable: aprox. 10 s a 30 min - Modo breve: aprox. 0,5 s Corriente de conmutación a 35 °C - resistiva: 16 A (AC1) - Lámparas fluorescentes: 4 AX Potencia de conexión CA 230 V~ y 35 °C - Lámparas incandescentes: 2300 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 2000 W - Transformador Tronic: 1500 W - Transformador convencional: 1000 VA - Lámparas LED: tipo 400 W - Bombilla fluorescente compacta: tipo 400 W - Lámparas fluorescentes, sin compensación: 920 VA - Carga capacitiva: 690 VA (560 µF) Potencia de conexión CA 110 V~ y 35 °C - Lámparas incandescentes: 1150 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 1000 W - Transformador Tronic: 750 W - Transformador convencional: 500 VA - Lámparas LED: tipo 200 W - Bombilla fluorescente compacta: tipo 200 W - Lámparas fluorescentes, sin compensación: 460 VA - Carga capacitiva: 345 VA (560 µF) Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Los ajustes necesarios para la puesta en servicio se configuran con el control remoto por infrarrojos PIR 1 (accesorio) para el instalador. - Montaje en techo en interiores, montaje en superficie. En la entrega: - El control remoto por infrarrojos PIR 2 para el cliente está incluido. - El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el campo de detección. Dimensiones en mm: Ø 103 x Al 63 x Producto: Gira Ref. 2399 02 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx