Sensotec con control remoto

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 2366 01
2366 01
EAN 4010337014584
UE 1
SP 02
blanco brillante
Ref. 2366 03
2366 03
EAN 4010337014386
UE 1
SP 02
blanco mate
Ref. 2366 27
2366 27
EAN 4010337014409
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 2366 28
2366 28
EAN 4010337014416
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 2366 26
2366 26
EAN 4010337014393
UE 1
SP 02
negro mate
Ref. 2366 005
2366 005
EAN 4010337037705
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

La detección utiliza el efecto Doppler, similar a la medición de velocidad en el tráfico rodado. La detección de movimiento también se puede realizar mediante materiales no aislantes. Así, p. ej., las instalaciones de aseos se pueden cubrir con un solo Sensotec.

Características

Características

  • La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo, se excluye la contaminación del usuario por virus o bacterias.
  • La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.).
  • Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección.
  • Ampliación del alcance de detección con dispositivos auxiliares.
  • Control de dispositivos auxiliares con pulsador basculante.
  • Requiere un control remoto por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones.
  • Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje).
  • La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable.
  • Montaje en caja de mecanismo profunda.
  • Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3.
  • El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos en función de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la sala de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente.
  • Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la sala de forma no regulada.
  • La luminosidad de conexión de la iluminación de la sala es ajustable para la detección a distancia.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
230/240 V~ CA

Frecuencia de la red:
50/60 Hz

Temperatura ambiente:
0 °C hasta 50 °C

Altura de montaje:
1,10 m

Área de detección hacia adelante
Distancia corta:
aprox. 5 cm
Zona de acción lejana:
aprox. 6 m

Alcance en cada lado
Zona de acción lejana:
aprox. 2 m

Luminosidad:
10 a 1000 lx

Tiempo de funcionamiento por inercia:
1 s a 60 min

Conexión de bornes de tornillo
De un hilo:
1,5 a 2,5 mm²
De hilo fino con casquillo final de cable:
1,5 a 2,5 mm²

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes:
4 hasta 300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
4 hasta 300 W
Lámparas LED:
típ. 4 a 60 W

Pila
Tipo:
2025/3V CA
N.º NU:
3091

Profundidad de montaje:
33 mm

Notes

  • Para la puesta en servicio y ajuste de diferentes funciones se necesita un control remoto por infrarrojos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Sensotec
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.364 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas