Gira utiliza cookies para los sitios web del dominio gira.de. Al utilizar nuestro sitio web está usted aceptando la utilización de cookies. En nuestra declaración de protección de datos encontrará más información referente a las cookies empleadas por nosotros o por terceros y la forma de desactivarlas.

KNX Detector de presencia Standard

Comparación de artículos | 1

blanco
Ref. 2105 02
EAN 4010337084570
UE 1
SP 06

 

Accesorios opcionales

Detector de presencia para la supervisión de presencia (modo de funcionamiento: detector de presencia), para la detección de movimiento (modo de funcionamiento: observador de techo) o como modo de supervisión mediante telegramas de aviso (modo de funcionamiento: detector) en interiores.

Características

  • Dispositivo empotrado con acoplamiento de bus KNX integrado.
  • El LED/tecla de programación es visible/controlable en estado montado tras la retirada del anillo embellecedor.
  • Sensores PIR: tres sensores (trayectorias cruzadas de los rayos), sensor de luminosidad integrado.
  • Botón de ajuste para la corrección manual de la sensibilidad.
  • Sensibilidad configurable.
  • El dispositivo de ajuste de la sensibilidad se puede desactivar en el dispositivo mediante el software.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • 1 bloque de función configurable.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Modo de funcionamiento ajustable: Observador de techo, detector de presencia, detector.
  • Dispositivo individual, dispositivo principal, dispositivo auxiliar ajustable.
  • Modo de funcionamiento con dispositivo individual o mecanismo principal: Automático, semiautomático (conexión manual / desconexión automática o conexión automática / desconexión manual).
  • Dos salidas (con la función: observador de techo, detector de presencia).
  • Salida (con la función: observador de techo, detector de presencia): Conmutación, función para escaleras, conmutación con posición forzada, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, modo de funcionamiento de temperatura
  • Nivel crepuscular ajustable a través de un objeto de comunicación externo o mediante memorización.
  • Retardo adicional de emisión a través de un objeto de comunicación externo.
  • Tiempo de funcionamiento en inercia adaptativo (retardo adicional de emisión con memoria).
  • Función de presencia breve.
  • Acuse de recibo del nivel crepuscular.
  • Función de bloqueo.
  • Accionamiento manual a través de pulsador sensor (objeto de comunicación separado).
  • Luminosidad de desconexión (en caso de detector de presencia) mediante memorización.
  • Medición del intervalo temporal después del último movimiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Altura de montaje:
2,20 m hasta 5 m

Angulo de detección:
360°

Altura de montaje 3 m
Alcance de detección:
Ø aprox. 20 m

Sensor de luminosidad
Rango de medición:
0 a 2000 Lux
Alcance de detección:
Ø 2 m

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Humedad relativa:
5 al 93 % (sin condensación)

Clase de protección:
III

Profundidad de montaje:
20 mm

Notes

  • El detector de presencia no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.
  • Montaje en techo para techos fijos, en caja de mecanismo o en caja de montaje en superficie.

En la entrega

  • El volumen de suministro incluye una pantalla insertable para limitar el campo de detección.
  • El borne de conexión y derivación KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones en mm

103 50

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes


Hoja de datos

Cargar
Ref.
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo

Texto descriptivo

Cargar
Ref.
Formato de archivo
TXT
Tamaño de archivo

Detector de presencia KNX Standard
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 133 kB.

Cargar
Ref.
2105 ..
Formato de archivo
ZIP
Tamaño de archivo
267 Kb

KNX Detector de presencia Standard, Confort
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Cargar
Ref.
2105 ..
2106 ..
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2.065 Kb

Descargar (en)

KNX presence detector Standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Cargar
Ref.
2105 ..
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo
5.739 Kb

Lista de piezas

0 artículos
Ir a la lista de piezas