Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych.
Właściwości
Właściwości
Urządzenie podtynkowe ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX.
Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia wzgl. urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. wzgl. automatyczne ZAŁ/ręczne WYŁ.).
Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): załączanie, funkcja klatki schodowej, załączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemniania, wtórnik sceny świetlnej, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, tryb pracy temperaturowej.
Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się).
Krótkotrwała funkcja obecności.
Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
Funkcja blokowania.
Ręczna obsługa czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie.
Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Wysokość montażu:
2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji:
360°
Wysokość montażu 3 m
Obszar rejestracji:
Ø ok. 20 m
Czujnik natężenia oświetlenia
Zakres pomiarowy:
0 do 2000 luksów
Obszar rejestracji:
Ø 2 m
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Wilgotność względna:
5 do 93 % (bez kondensacji)
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
20 mm
Wskazówki
Czujnik obecności nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.
Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej lub obudowie natynkowej.
Zakres dostawy
Nasadzana osłona do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy.
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.
Wymiary w mm
103
50
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.