Gira utiliza cookies para los sitios web del dominio gira.de. Al utilizar nuestro sitio web está usted aceptando la utilización de cookies. En nuestra declaración de protección de datos encontrará más información referente a las cookies empleadas por nosotros o por terceros y la forma de desactivarlas.

Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada

Comparación de artículos | 1

Ref. 2030 00
EAN 4010337023470
UE 1
SP 02

 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Encendido/apagado y ajuste de luminosidad de luces con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White según IEC 62386-209
  • Fuente de alimentación integrada según la especificación DALI (DIN IEC 60926) para 26 participantes DALI.
  • Conexión paralela de hasta 4 potenciómetros DALI con fuente de alimentación integrada para alimentar hasta 104 dispositivos DALI.
  • El manejo se puede realizar desde diversos puntos de mando de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
  • Guardar los valores límite de temperatura cromática y una luminosidad básica o de conexión.

Datos técnicos

Tensión nominal:
AC 230 V, 50/60 Hz

Consumo de potencia:
máx. 2 W

Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)

Corriente de salida:
máx. 52 mA

Cantidad de dispositivos DALI:
máx. 26

Número de potenciómetros DALI conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada:
máx. 4

Ajuste de la temperatura cromática:
Entre 2000 y 10000 K

Profundidad de montaje:
32 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • Para la selección de la fuente de alimentación DALI debe tenerse siempre en cuenta el número de usuarios DALI y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes


Hoja de datos

Cargar
Ref.
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo

Texto descriptivo

Cargar
Ref.
Formato de archivo
TXT
Tamaño de archivo

Potenciómetro DALI Tunable White, Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Cargar
Ref.
2020 00
2030 00
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo
927 Kb

Lista de piezas

0 artículos
Ir a la lista de piezas