Mecanismo de regulación de lámparas incandescentes con interruptor de conmutación por presión

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
100 – 1000 W
Ref. 1181 00
1181 00
EAN 4010337003939
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Regulación de lámparas incandescentes y halógenos de alta tensión con 230 V CA, 50 Hz.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección automática contra sobretemperatura con rearranque.
  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230/240 V CA, 50 Hz

Potencia conectada a 25 °C
Lámparas incandescentes:
100 hasta 1000 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
100 hasta 1000 W

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
de +5 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador para lámparas incandescentes con pulsador/interruptor doble
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1181 00

PDF, 289 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas