Mecanismo mec.regul.lámp.inc. 100-1000 W ConPr [118100] Mecanismo de regulación de lámparas incandescentes con interruptor de conmutación por presión DALI, otros componentes electrónicos 100 – 1000 W Características: - Regulación de lámparas incandescentes y halógenos de alta tensión con 230 V CA, 50 Hz. - Protección electrónica contra cortocircuitos. - Protección automática contra sobretemperatura con rearranque. - Con bornes atornillados. Datos técnicos: Tensión nominal: 230/240 V CA, 50 Hz Potencia conectada a 25 °C - Lámparas incandescentes: 100 hasta 1000 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 100 hasta 1000 W Profundidad de instalación: 32 mm Temperatura ambiente: de +5 °C a +45 °C Notes: - En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada. Producto: Gira Ref. 1181 00 100 – 1000 W Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx