Mecanismo caja de conexión de antena (SE33ST)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Derivador con tres conexiones.
  • El conector IEC para televisión terrestre se encuentra en la parte inferior izquierda, el conector hembra IEC para FM (radio), en la parte inferior derecha y la conexión F para televisión por satélite (SAT), en la parte superior central.
  • Filtro separador para televisión terrestre y televisión por satélite con alta velocidad de supresión: La señal SAT se filtra en las conexiones FM-TV-IEC, mientras que la señal terrestre de FM/TV se filtra en la conexión F del cable de satélite.
  • Paso CC desde la conexión de satélite a la entrada.
  • El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
  • Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia FM
Rango de frecuencia:
De 87,5 a 108 MHz
Desacoplamiento:
> 10 dB

Banda de frecuencia FM:
4 dB

Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuencia:
De 125 a 862 MHz
Desacoplamiento:
> 10 dB
Amortiguación: Conector TV:
4 dB

Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuencia:
De 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento:
> 20 dB
Amortiguación: Conector SAT:
1,5 dB

Profundidad de instalación:
36 mm

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 093700

RFA, 456 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 093700

IFC, 15 Kb

Cargar


Toma de antena (Hirschmann EDA 3902 F)
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0937 00

PDF, 81 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas