Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado para caja de mecanismo de 1,5 elementos
Standard 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0782 01
0782 01
EAN 4010337782018
UE 10
SP 01
blanco brillante
Ref. 0782 03
0782 03
EAN 4010337782032
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 0782 04
0782 04
EAN 4010337782049
UE 10
SP 01
 

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Compatible con cajas de mecanismos compactas Attema UK 40 y tipo H 140 de ABB/HAF.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas