Interruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de desconexión de 2 polos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0122 01
0122 01
EAN 4010337122012
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0122 03
0122 03
EAN 4010337122036
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0122 27
0122 27
EAN 4010337122272
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0122 28
0122 28
EAN 4010337122289
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0122 26
0122 26
EAN 4010337122265
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0122 005
0122 005
EAN 4010337037934
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0122 600
0122 600
EAN 4010337021773
UE 1/5
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas