Caja de derivación

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0070 30
0070 30
EAN 4010337070306
UE 1
SP 14
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Temperatura ambiente
Funcionamiento normal:
-20 °C a +45 °C
con KNX:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • La caja de derivación se puede equipar con adaptadores de conexión para canaleta de cable o tubo.
  • Esta caja de derivación y la interfaz de pulsador para KNX permiten integrar la gama de interruptores en superficie protegidos del agua sin problemas en el sistema KNX.

Dimensiones en mm

An 88,5 Al 107,5 Pr 54,5

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 007030

RFA, 788 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 007030

IFC, 808 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas