Mont.sup. prot.agua gris caja derivación [007030] Caja de derivación Protección contra el agua Gira, montaje en superficie, IP44 gris Datos técnicos: Temperatura ambiente - Funcionamiento normal: -20 °C a +45 °C - con KNX: -5 °C a +45 °C Notes: - La caja de derivación se puede equipar con adaptadores de conexión para canaleta de cable o tubo. - Esta caja de derivación y la interfaz de pulsador para KNX permiten integrar la gama de interruptores en superficie protegidos del agua sin problemas en el sistema KNX. Dimensiones en mm: An 88,5 x Al 107,5 x Pr 54,5 Producto: Gira Ref. 0070 30 gris Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx