Supervisión de valor límite de concentración de CO2 y de humedad del aire.
Alarma de punto de rocío para, p. ej., techos de refrigeración e invernaderos, para prevenir la formación de moho.
Dos entradas binarias para la conexión de contactos libres de potencial.
Puertas lógicas para funciones de interconexión simples.
Sensor
En el sensor de CO2 se pueden ajustar como máximo cuatro valores límite diferentes.
Adaptación a la altura actual de la ubicación a través del nivel normal cero.
Para el sensor de humedad del aire se pueden ajustar, como máximo, dos valores límite.
Regulador
5 modos de funcionamiento: confort, standby, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación).
Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria.
Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado.
Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador.
Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas).
Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión).
Entradas
Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas.
Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas.
Comportamiento parametrizable en caso de recuperación de la tensión del bus.
Limitación de la frecuencia de telegrama.
Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable, ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas.
Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP1-64
Rango de medición
Concentración de CO2:
0 a 2000 ppm
Humedad del aire:
Humedad rel. del aire de entre el 10 y el 95 %
Longitud de cable de entradas:
5 m como máx.
Clase de protección:
III
Sección de conexión
Máximo:
2,5 mm²
Profundidad de instalación:
23 mm
Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C
Notes
El sensor de CO2 no dispone de elementos de control o de indicación.
Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo.
Para el funcionamiento del sensor de CO2 no es necesario ningún acoplador de bus separado.