AC:
AC 200 hasta 240 V, 50/60 Hz
Línea KNX:
28 CC hasta 31 V SELV
Tensión de conmutación CA:
AC 12 hasta 230 V
Tensión de conmutación CC:
DC 2 hasta 30 V
Corriente de conmutación:
5 mA hasta 2 A
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Tensión de red:
Bornes de tornillo
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Corriente de salida:
160 mA
Corriente de cortocircuito:
máx. 1 A