Mein Haus
0
DE
Suche
Kategorien
Unterputz-Einsätze, Zubehör (41)
Wippschalter (11)
Tastschalter (7)
Zugschalter / Zugtaster (2)
Weitere Schalter und Taster (5)
Wippschalter / Wipptaster (1)
Jalousieschalter / Jalousietaster (2)
Wipptaster (7)
Zubehör (1)
Beleuchtungselemente (5)
Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 (18)
Schalten und Tasten (11)
Steckdosen (4)
Jalousiesteuerung (2)
Zubehör (1)
Gira Wassergeschützt Aufputz IP66 (6)
Schalten und Tasten (5)
Schalten und Tasten mit Montageplatte (1)
Gira Aufputz (8)
Schalten und Tasten (5)
Steckdosen (1)
Jalousiesteuerung (2)
Gira Flächenschalter (15)
Dichtungssets (1)
Schalten und Tasten (12)
Jalousiesteuerung (2)
DALI, Sonstige Elektronik (1)
Glühlampendimmer (1)
Gira System 55 (31)
Steckdosen (1)
Schalten und Tasten (27)
Zubehör (1)
Jalousiesteuerung (2)
Jalousiesteuerung (12)
Einsätze (2)
Wippschalter (1)
Schalten / Jalousien Standard (3)
Schalten / Jalousien Komfort (3)
Wipptaster (1)
Schalten und Tasten (2)
Gira System 3000 (1)
System 3000 Dimmen (1)
Gira Bediengeräte für KNX (19)
Tastsensor 3 Komfort System 55 (5)
Tastsensor 3 Plus System 55 (2)
Tastsensor 3 Komfort Flächenschalter (5)
Tastsensor 3 Plus Flächenschalter (3)
Stetigregler und Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach (4)
Gira KNX System (12)
Schalten / Jalousien Standard (3)
Schalten / Jalousien Komfort (3)
Systemgeräte (1)
Binäreingänge (2)
Unterputz-Aktoren (3)
Gira Standard 55 (2)
Dichtungssets (1)
Steckdosen (1)
Gira E2 (1)
Dichtungssets (1)
Gira X1, Gira L1 (1)
Gira X1 (1)
Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 (13)
Zubehör (1)
Jalousiesteuerung (1)
Schalten und Tasten (11)
Lichtsteuerung (2)
Bewegungsmelder Außen (2)
5 Ergebnisse für wechselschalter
Erweiterte Suche
Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte
Universal-Aus-Wechselschalter
Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte und orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~
Universal-Aus-Wechselschalter
Zugschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte
Universal-Aus-Wechselschalter
Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte
Serienschalter
Wipptaster 10 A 250 V~ mit Kontrollfenster und Montageplatte
Wechsler 1-polig