LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Weiß

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 2361 00
2361 00
105,54 EUR
EAN 4010337084907
VE 1
PS 02
Warmweiß
Best.-Nr. 2364 00
2364 00
105,54 EUR
EAN 4010337121749
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Integration in das Schalterprogramm Flächenschalter

Adapterrahmen FL f. Sys55 Komp.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich.
  • Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen.
  • Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden.
  • In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt.
  • Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
1,7 W/8,5 VA

Helligkeitsbereich:
3 bis 100 %

Anzahl LED:
4

Farbtemperatur
weiß:
ca. 5000 K

Einbautiefe:
30 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


LED-Orientierungsleuchte 230 V~
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2361 00
2364 00

PDF, 750 Kb

Laden