System 55 LED-Leuchte WS [236100] LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Weiß Gira System 55 Weiß Merkmale: - LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. - In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. - Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 1,7 W/8,5 VA Helligkeitsbereich: 3 bis 100% Anzahl LED: 4 Farbtemperatur - weiß: ca. 5000 K Einbautiefe: 30 mm Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2361 00 Weiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 98,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 LED-Leuchte WWS [236400] LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Weiß Gira System 55 Warmweiß Merkmale: - LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. - In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. - Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 1,7 W/8,5 VA Helligkeitsbereich: 3 bis 100% Anzahl LED: 4 Farbtemperatur - weiß: ca. 5000 K Einbautiefe: 30 mm Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2364 00 Warmweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 98,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx