Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

USV für Notrufset


Reinweiß glänzend
221,66 EUR
Bestell-Nr. 2918 03
EAN 4010337011767
VE 1/5
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset.
  • Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt.
  • Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb wieder aufgeladen.
  • Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden.

Technische Daten

Eingangsspannung:
DC 24 V

Ausgangsspannung im Akkubetrieb:
22,8 V ± 10 %

Nennlast im Akkubetrieb:
130 mA für 1 h

Maximallast
im Akkubetrieb:
300 mA für 15 min

Batterie/Akku
Typ:
UR18500F
UN-Nr.:
3480

Maximallast
im Netzbetrieb:
250 mA

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Hinweise

  • Für Installationen nach DIN VDE 0834.
  • DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebendauer (Akku) 1 x jährlich vor.
  • Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus).

Lieferumfang

  • Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Akku im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Bestell-Nr.
291803
Dateiformat
RFA
Dateigröße
564 Kb

IFC Datei

Laden
Bestell-Nr.
291803
Dateiformat
RFA
Dateigröße
28 Kb

USV für Gira Notrufset
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2918 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
160 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste