System 55 Reinweiß USV Notrufset [291803] USV für Notrufset Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset. - Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt. - Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb wieder aufgeladen. - Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden. Technische Daten: Eingangsspannung: DC 24 V Ausgangsspannung im Akkubetrieb: 22,8 V ± 10 % Nennlast im Akkubetrieb: 130 mA für 1 h Maximallast - im Akkubetrieb: 300 mA für 15 min Batterie/Akku - Typ: UR18500F - UN-Nr.: 3480 Maximallast - im Netzbetrieb: 250 mA Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Hinweise: - Für Installationen nach DIN VDE 0834. - DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (Akku) 1 x jährlich vor. - Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus). Lieferumfang: - Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten. - Akku im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2918 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 248,26 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx