Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

KNX Stellantrieb 3


234,83 EUR
Bestell-Nr. 2176 00
EAN 4010337019374
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Elektromotorischer Stellantrieb mit einem Binareingang (potenzialfrei) zur Montage auf Thermostat-Ventilunterteile (Empfehlung: Heimeier) zur Regelung von Heizungs- oder Kühlsystemen.
  • Geeignet fur die Raumtemperaturregelung z. B. an Heizkörpern, Radiatoren, Konvektoren oder Heizkreisverteilern an Fusbodenheizungen usw.
  • Aufschrauben auf Ventilkopf.
  • Anschluss M30×1,5 mm.
  • Integrierter Busankoppler. Der Stellantrieb ist ein Proportionalantrieb und kann direkt (ohne zusätzlichen Busankoppler) in das KNX System integriert werden.
  • Versorgungsspannung wird aus dem KNX System bezogen.
  • Integrierter Temperatursensor.
  • Integrierter Raumtemperaturregler.
  • Mechanische Anzeige des Ventilhubs.
  • Automatische Erkennung des Ventilhubs.
  • Ein Eingang. Dieser ist nutzbar als Binäreingang oder zum Anschluss eines externen Temperatursensors mit den Funktionen:
    Schalten, Dimmen, Jalousie, als Dimmwertgeber, als Temperaturwertgeber, als Helligkeitswertgeber, als Lichtszenennebenstelle mit und ohne Speicherfunktion, als Temperaturfernfühler oder als Temperaturbegrenzer für Fußbodenheizung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln parametrierbar), Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step oder Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Step - Move - Step), Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich.
  • Lichtszenennebenstelle mit oder ohne Speicherfunktion.
  • Einsatz im Heizkreisverteiler möglich.
  • Schutz gegen festsitzende Ventile
  • Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte).
  • Zyklische Überwachung der Stellgröße.
  • Störmeldeobjekt bei Antriebsfehler.
  • Notbetrieb über internen Temperatursensor.
  • 2 Zwangsstellungen oder 1 Zwangsstellung und 1 Grenzwertobjekt einstellbar.
  • Minimale und maximale Stellgrößenbegrenzung einstellbar.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Ventil
Anschluss:
M30 x 1,5 mm
Hub:
1,0 mm bis 4,2 mm
Stellkraft:
80 N bis 120 N

Leitungslänge
Anschlussleitung:
1 m
Länge der Anschlussleitung je KNX Linie (gilt in Summe für alle in der Linie befindlichen Stellantriebe):
max. 30 m
Binäreingang/Fernfühler:
max. 10 m

Anzahl Stellantriebe pro KNX Linie:
max. 30 Stück

Schutzart:
IP40

Umgebungstemperatur:
0 °C bis 50 °C

Hinweise

  • In der Grundeinstellung passt der Stellantrieb auf Ventilunterteile der Fa. Heimeier. Für Ventilunterteile anderer Hersteller Adapter verwenden.

Abmessungen in mm

B 79 H 47 T 79

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira KNX Stellantrieb 3
Mehr


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

KNX Stellantrieb 3
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Laden
Bestell-Nr.
2176 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
956 Kb

Stellantrieb 3
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2176 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
675 Kb

Stellantrieb 3
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
2176 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
10.372 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste