LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Gelb, 1,14 mA
Best.-Nr. 0497 11
0497 11
15,33 EUR
EAN 4010337497110
VE 1/5
PS 01
Blau, 1,8 mA
Best.-Nr. 0497 12
0497 12
15,33 EUR
EAN 4010337497127
VE 1/5
PS 01
Rot, 1,14 mA
Best.-Nr. 0497 13
0497 13
15,33 EUR
EAN 4010337497134
VE 1/5
PS 01
Weiß, 0,5 mA
Best.-Nr. 0497 19
0497 19
15,33 EUR
EAN 4010337881810
VE 1/5
PS 01
Grün, 1,03 mA
Best.-Nr. 2689 00
2689 00
15,33 EUR
EAN 4010337011200
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads