eNet Funk Dimmaktor 4fach
4 x 250 W/VA

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 5431 00
5431 00
443,38 EUR
EAN 4010337774266
VE 1
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Server REG Funk Empfangsmodul REG

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der eNet Funk Dimmaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar.
  • Szenenbetrieb.
  • Statusanzeige der Ausgänge mit LED.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksensoren.
  • Parallelschaltung mehrerer Ausgänge bis zu einer Last von 950 W möglich.
  • Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Maximale Helligkeit.
  • Dimmverfahren.
  • Dimmgeschwindigkeit.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Verlustleistung:
max. 8 W

Stand-by pro Ausgang:
max. 0,3 W

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Anschlussleistung pro Ausgang
Glühlampen:
20 bis 250 W
HV-Halogen:
20 bis 250 W
gewickelter Trafo:
20 bis 250 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 250 W
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 100 W
LED-Lampen:
typ. 3 bis 50 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 50 W

Parallelgeschaltete Ausgänge bis max 95 % Auslastung:
max. 950 W bei AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Länge der Datenleitung:
max. 3 m

Hinweise

  • Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


IFC Datei

Best.-Nr. 543100

RFA, 163 Kb

Laden


eNet Funk Dimmaktor 4fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5431 00

PDF, 608 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.776 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads