Gira eNet Funk Dimmaktor 4f REG [543100] eNet Funk Dimmaktor 4fach 4 x 250 W/VA Gira eNet REG Merkmale: - Der eNet Funk Dimmaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar. - Szenenbetrieb. - Statusanzeige der Ausgänge mit LED. - Statusrückmeldung an eNet Funksensoren. - Parallelschaltung mehrerer Ausgänge bis zu einer Last von 950 W möglich. - Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. - Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens. Mit eNet Server einstellbar: - Maximale Helligkeit. - Dimmverfahren. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Verlustleistung: max. 8 W Stand-by pro Ausgang: max. 0,3 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Anschlussleistung pro Ausgang - Glühlampen: 20 bis 250 W - HV-Halogen: 20 bis 250 W - gewickelter Trafo: 20 bis 250 VA - gewickelter Trafo mit NV-LED: 20 bis 100 VA - Tronic-Trafo: 20 bis 250 W - elektronischer Trafo mit NV-LED: typ. 20 bis 100 W - LED-Lampen: typ. 3 bis 50 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 3 bis 50 W Parallelgeschaltete Ausgänge bis max 95 % Auslastung: max. 950 W bei AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Länge der Datenleitung: max. 3 m Hinweise: - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 8 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5431 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 443,38 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx